Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

65TG4HQE9

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
color
COLOUR
profundidad
DEPTH
altura
HEIGHT
fuente luminosa
LIGHT_SOURCE
material
MATERIAL
diámetro de la sombra 1
SHADE_DIAMETER_1
anchura
WIDTH
nombre
NAME
1
65TG4HQE9
Latón
23 cm
20 cm
1 x E27
Metal, cristal
1 x 20
20 cm
65TG4HQE9
Show compressed display (1 product)
Número de pedido65TG4HQE9
Últimos cambios18.04.2024 10:25:45
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties